(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998RV-24.5
安全長靴(踏抜き防止/耐油底) クツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,145円
税込単価
5,660円

・特長…PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち、抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 重量:
    1.7kg(サイズ26.0cmで)
  • 幅:
    3E
  • 全長:
    34cm(サイズ26.0cmで)
  • 甲部材質:
    耐油性PVC
  • ソール材質:
    PVC(耐油底)
  • 先芯材質:
    鋼製
  • インソール材質:
    エステル
  • 規格詳細:
    JIS T 8101(S種)相当

型番

EA998RV-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998RV-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998RV-24.5

24.5

1個

5,145( 5,660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長…PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち、抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴(踏抜き防止/耐油底)の型番EA998RV-24.5のページです。
型番EA998RV-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

    安全長靴(黒)

    安全長靴(黒)

      安全長靴

      安全長靴

        安全靴(耐油底/ロング)

        安全靴(耐油底/ロング)

          安全スニーカー

          安全スニーカー

            [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

            [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 5,145円 4,751円 5,130円 7,630円 4,619円 10,000円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 長靴 半長靴 長靴 半長靴 短靴 短靴
              耐油性 あり あり なし あり なし なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              安全長靴(踏抜き防止/耐油底)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA998RV-25
              EA998RV-25.5
              EA998RV-26
              EA998RV-26.5
              EA998RV-27
              EA998RV-28
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)

              5,145円

              ( 5,660円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              25

              5,145円

              ( 5,660円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              25.5

              5,145円

              ( 5,660円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              26

              5,145円

              ( 5,660円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              26.5

              5,145円

              ( 5,660円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              27

              5,145円

              ( 5,660円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              28

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました