(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴[踏抜き防止]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998RT-24.5
安全長靴[踏抜き防止] 24.5-25.0CM アンゼンナガグツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,120円
税込単価
5,632円

・歩きやすいショートタイプ。・砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 重量:
    約945g(Lサイズ片足重量)
  • 材質:
    本体・靴底:天然ゴム、上部カバー:ナイロン、裏:メリヤス
  • 詳細2:
    踏み抜き防止板入り
  • 全長:
    29.0cm
  • 先芯材質:
    鋼製

型番

EA998RT-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998RT-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998RT-24.5

M(24.5~25.0cm)

1個

5,120( 5,632円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・歩きやすいショートタイプ。
・砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴[踏抜き防止]の型番EA998RT-24.5のページです。
型番EA998RT-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴[踏抜き防止]

安全長靴[踏抜き防止]

    安全長靴 HG-940

    安全長靴 HG-940

      安全靴 CT515 マジック ブラック

      安全靴 CT515 マジック ブラック

        靴備品 踏抜防止カップ インソール

        靴備品 踏抜防止カップ インソール

          安全靴(半長靴)

          安全靴(半長靴)

            女性用短靴

            女性用短靴

              安全ゴム長靴 化学防護長靴

              安全ゴム長靴 化学防護長靴

                ウレタン2層底安全半長靴AW44

                ウレタン2層底安全半長靴AW44

                  高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                  高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

                    メーカー エスコ コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット エンゼル アズワン シモン ノサックス
                    通常価格 5,120円 2,980円 15,452円 2,099円 14,654円 6,072円 21,711円 11,005円 12,462円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   1日目   6日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 中敷 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                    形状 長靴 長靴 長編上靴 - 半長靴 短靴 長靴 半長靴 長編上靴
                    耐油性 なし なし - - なし なし あり なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    安全長靴[踏抜き防止]のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA998RT-25.5
                    EA998RT-26.5
                    EA998RT-27.5
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ詳細

                    5,120円

                    ( 5,632円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    L(25.5~26.0cm)

                    5,120円

                    ( 5,632円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    LL(26.5~27.0cm)

                    5,120円

                    ( 5,632円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    3L(27.5~28.0cm)

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました