(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998RD-25
安全長靴 25.0CM アンゼンナガグツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,130円
税込単価
5,643円

靴底はすべり止め仕様、耐油性ではありません。JIS(S級)相当品鋼製先芯入りで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • カラー詳細:
  • 材質:
    インナー:綿メリヤス
  • 幅:
    3E
  • 甲部材質:
    ラバー
  • ソール材質:
    ラバー
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 規格詳細:
    JIS T 8101(S種)相当

型番

EA998RD-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998RD-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998RD-25

25

1個

5,130( 5,643円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

靴底はすべり止め仕様、耐油性ではありません。
JIS(S級)相当品鋼製先芯入りです。
サイズ:24〜28cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴の型番EA998RD-25のページです。
型番EA998RD-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴

安全長靴

    安全靴(耐油底/ロング)

    安全靴(耐油底/ロング)

      安全長靴(黒)

      安全長靴(黒)

        安全スニーカー

        安全スニーカー

          安全靴(牛革・型押ソフト)

          安全靴(牛革・型押ソフト)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,130円 7,630円 4,751円 4,619円 10,299円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 長靴 半長靴 半長靴 短靴 短靴
            耐油性 なし あり あり なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            この商品のバリエーション

            型番
            EA998RD-24
            EA998RD-24.5
            EA998RD-25.5
            EA998RD-26
            EA998RD-26.5
            EA998RD-27
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)

            5,130円

            ( 5,643円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            24

            5,130円

            ( 5,643円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            24.5

            5,130円

            ( 5,643円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            25.5

            5,130円

            ( 5,643円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            26

            5,130円

            ( 5,643円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            26.5

            5,130円

            ( 5,643円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            27

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました