(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴[耐油/抗菌]

型番:EA998RA-270
安全長靴[耐油/抗菌] 27.0CM アンゼンナガグツ(タイユソコ シロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,193円
税込単価
4,612円

・耐油・抗菌・防臭加工・カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 幅:
    3E
  • 甲部材質:
    耐油性PVC
  • ソール材質:
    耐油ラバー
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 規格詳細:
    JIS S級相当品

型番

EA998RA-270 解除

Loading...

カタログを表示

EA998RA-270の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴規格JIS規格品
形状長靴耐油性あり
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも無し
カラー白系サイズ(cm)27
先芯ありカラー詳細
3E甲部材質耐油性PVC
ソール材質耐油ラバー先芯材質鋼製
規格詳細JIS S級相当品高さ39cm

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
カラー詳細
高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998RA-270

白系
27
39cm

1個

4,193( 4,612円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐油・抗菌・防臭加工
・カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴[耐油/抗菌]の型番EA998RA-270のページです。
型番EA998RA-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴[耐油/抗菌]

安全長靴[耐油/抗菌]

    安全長靴

    安全長靴

      安全靴(耐油底/ロング)

      安全靴(耐油底/ロング)

        安全スニーカー

        安全スニーカー

          [マジック式]プロスニーカー

          [マジック式]プロスニーカー

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 4,193円 5,130円 7,630円 4,619円 7,050円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 長靴 長靴 半長靴 短靴 短靴
            耐油性 あり なし あり なし あり
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            安全長靴[耐油/抗菌]のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA998RA-255
            EA998RA-260
            EA998RA-265
            EA998RA-280
            EA998RB-255
            EA998RB-260
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー サイズ
            (cm)
            カラー詳細 高さ

            4,193円

            ( 4,612円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            白系25.538.5cm

            4,193円

            ( 4,612円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            白系2639cm

            4,193円

            ( 4,612円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            白系26.539cm

            4,193円

            ( 4,612円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            白系2839cm

            4,193円

            ( 4,612円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            黒系25.538.5cm

            4,193円

            ( 4,612円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            黒系2639cm
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー サイズ
            (cm)
            カラー詳細 高さ

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト