(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18mmx3.5m ベルト安全ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18mmx3.5m ベルト安全ブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,370円
税込単価
33,407円

【商品仕様】・昇降中の墜落事故防止器具・最大使用荷重…120kg・ベルトサイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    1.3kg
  • 本体サイズ:
    151×121×73mm
  • 材質:
    本体:ナイロン樹脂、ベルト:ポリエステル・アラミド繊維
  • ベルトサイズ:
    幅:18mm、長さ:3.5m
  • 最大使用荷重:
    120kg
  • 落下衝撃荷重:
    5.1kN
  • メーカー型番:
    BB-35-SN
  • メーカー:
    藤井電工

型番

EA998FX-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FX-6

1個

30,370( 33,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・昇降中の墜落事故防止器具
・最大使用荷重…120kg
・ベルトサイズ…幅:18mm、長さ:3.5m
・落下衝撃荷重…5.1kN
・材質…本体:ナイロン樹脂、ベルト:ポリエステル・アラミド繊維
・軽量、コンパクトで持ち運び便利
・本体サイズ…152×120×73mm
・重量…1.3kg
・JAN:4518340673496

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18mmx3.5m ベルト安全ブロックの型番EA998FX-6のページです。
型番EA998FX-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18mmx3.5m ベルト安全ブロック

18mmx3.5m ベルト安全ブロック

    25mmx15m 安全ブロック

    25mmx15m 安全ブロック

      フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

      フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

        48x103mm ツールホルダー

        48x103mm ツールホルダー

          ベルトロック BL-6

          ベルトロック BL-6

            ベルト安全ブロック

            ベルト安全ブロック

              タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

              タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                マイブロック 4mタイプ

                マイブロック 4mタイプ

                  タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                  タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                    ツヨロン SS21ロリップ

                    ツヨロン SS21ロリップ

                      マイブロック 6mタイプ

                      マイブロック 6mタイプ

                        フックマーカー

                        フックマーカー

                          傾斜面用アシストロリップ

                          傾斜面用アシストロリップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 遠藤工業 エスコ タイタン タイタン タイタン 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール 藤井電工
                            通常価格 30,370円 60,200円 3,770円 895円 35,107円 37,720円 80,079円 27,900円 36,600円 10,179円 31,200円 1,149円 21,111円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ランヤード 墜落防止用ブロック 安全帯用識別シール 仮設器材
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション - - - - - - -
                            重量 1.3kg 約4.6kg 81g - - - - - - - - - -
                            本体サイズ 151×121×73mm 285×220×83mm - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ナイロン樹脂、ベルト:ポリエステル・アラミド繊維 本体:樹脂、ベルト:ナイロン 本体:PP、バックル:POM - - 本体:グラスファイバー樹脂、ベルト:ナイロン - - - - - - -

                            18mmx3.5m ベルト安全ブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました