(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト安全ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998FX-2
ベルト安全ブロック 18MMX5.7M ベルトアンゼンブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,720円 31,194円
税込単価
41,492円 34,313円

・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂使...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    本体:グラスファイバー樹脂、ベルト:ナイロン
  • 最大使用荷重:
    120kg
  • 商品詳細種別:
    ベルト安全ブロック

型番

EA998FX-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998FX-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
本体サイズ
付属品
ベルトサイズ
落下衝撃荷重
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FX-2

約1.4kg
162×162×67mm
スチール製カラビナ、引寄せロープ
18mm×5.7m
5.7kN
ベルト巻取式

1個

37,720円

31,194

( 34,313円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト安全ブロックの型番EA998FX-2のページです。
型番EA998FX-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト安全ブロック

ベルト安全ブロック

    18mmx3.5m ベルト安全ブロック

    18mmx3.5m ベルト安全ブロック

      ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

      ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

        ねじクランプ

        ねじクランプ

          48x103mm ツールホルダー

          48x103mm ツールホルダー

            25mmx15m 安全ブロック

            25mmx15m 安全ブロック

              50mm ツールホルダー

              50mm ツールホルダー

                ベルト巻取式 ベルブ

                ベルト巻取式 ベルブ

                  タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                  タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                    78ロリップ

                    78ロリップ

                      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

                      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

                        ツヨロン B環

                        ツヨロン B環

                          落下防止器具フックキャッチ

                          落下防止器具フックキャッチ

                            メーカー エスコ エスコ 藤井電工 エスコ エスコ エスコ エスコ 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 つくし工房
                            通常価格 37,720円 30,370円 396,035円 7,180円 895円 60,200円 989円 56,829円 80,079円 12,630円 44,336円 491円 5,369円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   19日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 - 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ランヤード 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 仮設器材
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション - - - - - オプション -
                            材質 本体:グラスファイバー樹脂、ベルト:ナイロン 本体:ナイロン樹脂、ベルト:ポリエステル・アラミド繊維 - - - 本体:樹脂、ベルト:ナイロン - - - - - - -
                            最大使用荷重 120kg 120kg - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ベルト安全ブロック - - ねじクランプ - - - - - - - - -

                            ベルト安全ブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA998FX-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 本体サイズ 付属品 ベルトサイズ 落下衝撃荷重 詳細1

                            44,420円

                            ( 48,862円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8kg202×182×68mm-18×8000mm5.1kN-

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました