(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmx15m 安全ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mmx15m 安全ブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
60,200円 50,164円
税込単価
66,220円 55,180円

【商品仕様】・高所作業時の安全確保のための墜落防止器具・ベルト巻取り機構に減速...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    約4.6kg
  • 本体サイズ:
    285×220×83mm
  • 付属品:
    台付ロープ、アルミ合金製カラビナ、引寄せロープ
  • 材質:
    本体:樹脂、ベルト:ナイロン
  • ベルトサイズ:
    幅:25mm、長さ:15m
  • 落下衝撃荷重:
    5.5kN
  • 最大使用重量:
    120kg
  • メーカー型番:
    BB-150-SN
  • メーカー:
    藤井電工

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA998FX-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番最大使用荷重落下衝撃荷重本体サイズ
(mm)
ロープ径ロープ長ベルトサイズ材質重量備考
EA998FX-1120kg4.9kN285×220
×83(厚み)
φ5mm15.5m幅: 25mm、
長さ: 15m
本体: 樹脂、
ベルト: ナイロン
約4.6kg遠心ブレーキ方式の
ロツク機構付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FX-1

1個

60,200円

50,164

( 55,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高所作業時の安全確保のための墜落防止器具
・ベルト巻取り機構に減速機構をプラスし、急激な巻取りによる危険とベルトの乱巻きを防止します。
・材質…本体:樹脂、ベルト:ナイロン
・最大使用重量…120kg
・落下衝撃荷重…4.9kN
・本体サイズ…285×220×83(厚み)mm
・ベルトサイズ…幅:25mm、長さ:15m
・重量…約4.6kg
・遠心ブレーキ方式のロック機構付
・付属品…台付ロープ、アルミ合金製カラビナ、引寄せロープ
・JAN:4518340683785

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx15m 安全ブロックの型番EA998FX-1のページです。
型番EA998FX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mmx15m 安全ブロック

25mmx15m 安全ブロック

    ベルト巻取式 ベルブロック 15m

    ベルト巻取式 ベルブロック 15m

      18mmx3.5m ベルト安全ブロック

      18mmx3.5m ベルト安全ブロック

        タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

        タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

          フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

          フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

            48x103mm ツールホルダー

            48x103mm ツールホルダー

              セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

              セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

                セイフティブロック

                セイフティブロック

                  マイブロック 12m・15mタイプ

                  マイブロック 12m・15mタイプ

                    ベルトロック BL-6

                    ベルトロック BL-6

                      D環止め金具(安全帯用)

                      D環止め金具(安全帯用)

                        フックマーカー

                        フックマーカー

                          リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

                          リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

                            メーカー エスコ 藤井電工 エスコ タイタン エスコ エスコ タイタン タイタン タイタン 遠藤工業 エスコ TJMデザインタジマツール トーヨーコーケン
                            通常価格 60,200円 59,499円 30,370円 80,079円 3,770円 895円 95,231円 83,290円 72,699円 35,107円 830円 1,149円 77,868円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 安全帯用識別シール 墜落防止用ブロック
                            その他 オプション - オプション - オプション - - - - - オプション - -
                            重量 約4.6kg - 1.3kg - 81g - - - - - 16g - -
                            本体サイズ 285×220×83mm - 151×121×73mm - - - - - - - - - -
                            付属品 台付ロープ、アルミ合金製カラビナ、引寄せロープ - - - - - - - - - - - -

                            25mmx15m 安全ブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました