(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12

型番:EA998AX-13
エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12【3~60個入り】 ヘルメットインナーキャップ(60マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,391円
税込単価
11,430円

・材質…ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製・数回の水洗い可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 重量:
    8g/1枚
  • 材質:
    ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製
  • 詳細4:
    フリーサイズ

型番

EA998AX-13 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 【サイズ】フリー
  • 【入数】EA998AX-12:3枚、EA998AX-13:60枚
ヘルメットインナーキャップ  製品の基本仕様・特長

使用方法・使用事例

使用事例

ヘルメットインナーキャップ  使用事例

ヘルメットは別売です。

商品情報を表示

EA998AX-13の仕様・寸法情報

商品タイプ帽子重量8g/1枚
材質ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製入数60枚入り
詳細4フリーサイズ - -

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998AX-13

60枚入り

1パック

60個入り

10,391( 11,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・材質…ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製
・数回の水洗い可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12の型番EA998AX-13のページです。
型番EA998AX-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12

エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12

    ヘルメットインナーキャップ(使い捨て/120枚)

    ヘルメットインナーキャップ(使い捨て/120枚)

      キャップ 白 Y-SW

      キャップ 白 Y-SW

        キャップ 白 A-SW

        キャップ 白 A-SW

          キャップ 青 A-SB

          キャップ 青 A-SB

            ヘルメット用バイザー EA998AX-41

            ヘルメット用バイザー EA998AX-41

              トーヨーセフティ 光触媒アゴパット

              トーヨーセフティ 光触媒アゴパット

                テトロン作業帽子 柄 短

                テトロン作業帽子 柄 短

                  ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73

                  ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73

                    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                      作業帽(保護インナー内蔵タイプ)

                      作業帽(保護インナー内蔵タイプ)

                        トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

                        トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

                          トーヨーセフティ ビニール製日除け

                          トーヨーセフティ ビニール製日除け

                            メーカー エスコ エスコ 三商 三商 三商 エスコ トーヨーセフティー アトム(安全・保護用品) トーヨーセフティー エスコ アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 641円 6,390円 2,800円 2,400円 2,400円 1,250円 520円 612円 267円 1,252円 4,443円 420円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 帽子 帽子 - - - 外装 - - 外装 外装 帽子 - -
                            重量 8g/1枚 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製 紙製 - - - 麦わら - - - ポリエチレン - - -
                            詳細4 フリーサイズ - - - - - - - - - - - -

                            エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA998AX-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            641円

                            ( 705円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3枚入り
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト