(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットインナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998AX-1
ヘルメットインナー【2個入り】 ヘルメットインナー(フカミドリ/2マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円

【特長】土木建築現場・工場内からオートバイ、アウトドアまで。ヘルメットや帽子を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 材質:
    ポリエステル
  • 用途:
    ムレ解消、汗取り用
  • 入数:
    2枚入り
  • 詳細4:
    フリーサイズ

型番

EA998AX-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998AX-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998AX-1

ダークグリーン

1パック

2個入り

3,450( 3,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
土木建築現場・工場内からオートバイ、アウトドアまで。
ヘルメットや帽子をかぶる、あらゆる場面に最適です。
フリーサイズ
色 深緑・青
【用途】
ヘルメットインナー
ムレ解消、汗取り用
縁取り加工により流れ落ちしてくる汗を吸収します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットインナーの型番EA998AX-1のページです。
型番EA998AX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットインナー

ヘルメットインナー

    吸汗インナー帽(紺)

    吸汗インナー帽(紺)

      ヘルメット用汗取りパット アセステ

      ヘルメット用汗取りパット アセステ

        ヘルメットインナー(首筋保護)

        ヘルメットインナー(首筋保護)

          汗取りパッド ヘルメット用

          汗取りパッド ヘルメット用

            汗とりパッド

            汗とりパッド

              エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12

              エスコ ヘルメットインナーキャップ EA998AX-12

                不織布製キャップ(カミーボ)

                不織布製キャップ(カミーボ)

                  エスコ ヘルメットインナーキャップ

                  エスコ ヘルメットインナーキャップ

                    消臭ヘッドバンドスリム

                    消臭ヘッドバンドスリム

                      汗とりパッド(弱粘着タイプ)

                      汗とりパッド(弱粘着タイプ)

                        タニザワ ヘルカバー使い捨て

                        タニザワ ヘルカバー使い捨て

                          布帽子用ライナー バンピーノ

                          布帽子用ライナー バンピーノ

                            メーカー エスコ ミドリ安全 アズワン エスコ クレトイシ エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,450円 866円 295円 1,140円 471円 6,920円 641円 680円 950円 1,000円 4,338円 1,154円 346円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 帽子 内装 その他 帽子 内装 その他 帽子 帽子 帽子 帽子 帽子 その他 内装
                            材質 ポリエステル - - 綿100%、首筋部分にゴム入り - - ポリプロピレン、汗を吸い取るソフトタッチの不織布製 - レーヨン糸95%、スパン糸5% - - - -
                            用途 ムレ解消、汗取り用 - - - - - - - - - - - -
                            入数 2枚入り - - - - 100本入り - - - - - - -
                            詳細4 フリーサイズ - - - - - フリーサイズ - - - - - -

                            ヘルメットインナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA998AX-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー

                            3,450円

                            ( 3,795円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブルー

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました