(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)【100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,690円 16,518円
税込単価
19,459円 18,170円

【商品仕様】・国産品・サイズ…450×620mm・材質…ポリエチレン・カラー…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 耐荷重(t):
    0.025
  • 商品詳細:
    土のう袋
  • サイズ(mm):
    480×620
  • カラー:
    ブラック
  • 入数:
    100枚入り
  • 材質:
    ポリエチレン

型番

EA997Z-17B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997Z-17B

1パック

100個入り

17,690円

16,518

( 18,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国産品
・サイズ…450×620mm
・材質…ポリエチレン
・カラー…ブラック
・長期間(約3年)の常設土塁に最適です。
・紫外線劣化防止剤添加。
・100枚入り
・JAN:4548745554502

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)の型番EA997Z-17Bのページです。
型番EA997Z-17Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

    480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

    480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

      480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

      480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

        麻袋

        麻袋

          PEブラックストロング土のう袋

          PEブラックストロング土のう袋

            1年/3年耐候型大型土のう

            1年/3年耐候型大型土のう

              ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト

              ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト

                IRIS エアリー敷き布団

                IRIS エアリー敷き布団

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック ミドリ安全 アイリスオーヤマ
                  通常価格 17,690円 7,700円 9,810円 13,700円 157円 3,420円 20,397円 22,763円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   4日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - -
                  耐荷重(t) 0.025 約0.015 約0.025 - - - - -
                  商品詳細 土のう袋 土のう袋 土のう袋 麻袋 - - - -
                  サイズ(mm) 480×620 480×620 480×620 - - - - -
                  カラー ブラック ODグリーン ナチュラル - - - - -

                  450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました