(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,460円 ~ 8,239円
税込価格
2,706円 ~ 9,063円

弾力性に優れた天然ゴムの片面粘着付きゴム板。厚み:3mm長さ:10m

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゴム
  • グレード・種類:
    天然ゴム(NR)
  • 厚み(mm):
    3
  • 長さ(m):
    10
  • 詳細1:
    粘着付(片面)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 材質:天然ゴム
  • 粘着付

規格表

型番幅(mm)厚み(mm)長さ(mm)
EA997XH-110310
EA997XH-220310
EA997XH-550310

型番リスト

型番
幅(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
-

1個

2,460( 2,706円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
1.04kg

1個

6,570( 7,227円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
2.6kg

1個

8,239( 9,063円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

弾力性に優れた天然ゴムの片面粘着付きゴム板。
厚み:3mm
長さ:10m

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

    断熱保温テープ

    断熱保温テープ

      スポンジロール(EPDM)

      スポンジロール(EPDM)

        ゴム板(筋入り・天然ゴム)

        ゴム板(筋入り・天然ゴム)

          ゴム板[NR/ロール]

          ゴム板[NR/ロール]

            メーカー エスコ ミスミ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,460円 - 13,946円 1,999円 3,600円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            材質 ゴム スポンジ ゴム - ゴム
            グレード・種類 天然ゴム(NR) 耐熱ポリエチレン エチレン(EPDM) - 天然ゴム(NR)
            厚み(mm) 3 - - - -
            長さ(m) 10 - - - -
            詳細1 粘着付(片面) - - - -

            [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10mのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            設備のカバー
            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
            この商品は自社に設置されている設備のカバー用に購入しました。自社設備とのサイズが合致しましたので、この商品を選定して使用しています。特に不満はありません。ゴム製なので弾力性もあって、カバーとしての機能も充分です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました