(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

疲労軽減マット(穴あり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997RY-106
疲労軽減マット(穴あり) 450X 750MM ヒロウケイゲンマット(アナアリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

・体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。・水・油に強い・摩擦...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質:
    NBR、ポリウレタン
  • 厚み:
    約17mm
  • 耐熱性:
    1分以内200℃
  • 引張強度:
    11kg/cm2
  • 耐候性:
  • 硬度:
    8~15°
  • 引裂強度:
    4.1kg/m2
  • セル構造:
    クローズ
  • 詳細1:
    穴あり
  • カラー:
    ブラック

型番

EA997RY-106 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA997RY-106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RY-106

450×750mm
約680g

1個

6,400( 7,040円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
・水・油に強い
・摩擦力が大きく、滑りにくいです。
・床面保護や工具置きに最適です。
・床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
・抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
・引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
・エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
・つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マット(穴あり)の型番EA997RY-106のページです。
型番EA997RY-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

疲労軽減マット(穴あり)

疲労軽減マット(穴あり)

    疲労軽減マット(穴なし)

    疲労軽減マット(穴なし)

      0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)

      0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)

        0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット

        0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット

          疲労軽減・滑り防止用マット

          疲労軽減・滑り防止用マット

            疲労軽減マット(底冷え防止)

            疲労軽減マット(底冷え防止)

              600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

              600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

                コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

                コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山崎産業
                  通常価格 6,400円 6,400円 19,140円 10,780円 7,780円 6,900円 19,580円 -
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 お見積り  
                  商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット カーペット エントランスマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット クリーンマット -
                  形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                  材質 NBR、ポリウレタン NBR、ポリウレタン 表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール 塩化ビニール PVC発泡 ポリエチレンフィルム -
                  厚み 約17mm 約17mm 8mm 約8mm 5.5mm - 1.0mm(30枚層) -
                  耐熱性 1分以内200℃ 1分以内200℃ - - - - - -

                  疲労軽減マット(穴あり)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA997RY-107
                  EA997RY-108
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 重量

                  12,800円

                  ( 14,080円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  750×900mm約1400g

                  21,120円

                  ( 23,232円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  900×1500mm約3050g

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました