(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足ふきマット(泥落とし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997RX-7
足ふきマット(泥落とし) 450X750MM アシフキマット(ドロオトシ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,130円
税込単価
4,543円

スチールとナイロンを使用しており、現場事務所などで泥やほこりなど靴の汚れを落と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質:
    スチール・ナイロン
  • 枠カシメ部分厚み:
    約22mm
  • マット厚み:
    約17mm

型番

EA997RX-7 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)厚み(mm)
マットカシメ
EA997RX-6スチール、ナイロン360×6001722
EA997RX-7スチール、ナイロン450×7501722
EA997RX-8スチール、ナイロン600×9001722
 
商品情報を表示

EA997RX-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RX-7

450×750mm
約2.4kg

1個

4,130( 4,543円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールとナイロンを使用しており、現場事務所などで泥やほこりなど靴の汚れを落とすのに効果的です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足ふきマット(泥落とし)の型番EA997RX-7のページです。
型番EA997RX-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足ふきマット(泥落とし)

足ふきマット(泥落とし)

    ミヅシマ ノーマッドマットスタンダードクッション

    ミヅシマ ノーマッドマットスタンダードクッション

      泥落しマット(細かい泥落し)

      泥落しマット(細かい泥落し)

        ミヅシマ フレッシュラインマット

        ミヅシマ フレッシュラインマット

          エバック クロスハードマット(玄関マット)

          エバック クロスハードマット(玄関マット)

            テラマット ダイヤ コーヒー

            テラマット ダイヤ コーヒー

              玄関内側用マット

              玄関内側用マット

                エコ・レインマット

                エコ・レインマット

                  ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ

                  ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ

                    ミヅシマ ブラシマットL

                    ミヅシマ ブラシマットL

                      ニューマットG型(泥抜き穴あり)

                      ニューマットG型(泥抜き穴あり)

                        土砂落としマット

                        土砂落としマット

                          泥落しマット

                          泥落しマット

                            メーカー エスコ ミヅシマ工業 エスコ ミヅシマ工業 山崎産業 テラモト ユニット エスコ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 エスコ エスコ
                            通常価格 2,840円 10,045円 11,447円 30,436円 9,526円 5,584円 10,308円 9,280円 22,420円 188円 26,824円 16,390円 5,860円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 13日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   2日目   6日目~   1日目~   当日出荷可能 13日目~   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 玄関マット - 玄関マット 玄関マット 玄関マット クリーンマット - - - 玄関マット - 玄関マット エントランスマット
                            形状 シートタイプ - シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            材質 スチール・ナイロン - EVA - - - - 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール - - - ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 塩化ビニール
                            枠カシメ部分厚み 約22mm - - - - - - - - - - - -
                            マット厚み 約17mm - - - - - - - - - - - -

                            足ふきマット(泥落とし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA997RX-6
                            EA997RX-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 重量

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            360×600mm約1.6kg

                            5,910円

                            ( 6,501円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            600×900mm約3.6kg

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました