(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

泥落しマット(粗泥落し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

泥落しマット(粗泥落し)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
30,952円 ~ 50,358円  特別価格 
税込価格
34,047円 ~ 55,394円  特別価格 

・太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。工場や作業現場に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
440×730×32

1個

30,952円

24,399

( 26,839円 )

1日目

一部当日出荷可能

600×900×32

1個

50,358円

37,486

( 41,235円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。工場や作業現場に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

泥落しマット(粗泥落し)

泥落しマット(粗泥落し)

    泥落しマット(細かい泥落し)

    泥落しマット(細かい泥落し)

      エコ・レインマット

      エコ・レインマット

        [連結式]土砂落としマット

        [連結式]土砂落としマット

          泥落しマット(緑)

          泥落しマット(緑)

            玄関マット(緑)

            玄関マット(緑)

              土砂落としマット

              土砂落としマット

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 30,952円 11,447円 9,280円 150円 9,730円 4,980円 16,390円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 玄関マット 玄関マット - - 玄関マット 玄関マット 玄関マット
                形状 シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                材質 ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% EVA 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール - EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) 表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン

                泥落しマット(粗泥落し)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました