(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

泥落しマット(細かい泥落し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

泥落しマット(細かい泥落し)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,447円 ~ 34,533円
税込価格
12,592円 ~ 37,986円

汚れに強くクッション性に優れているため、現場事務所などで泥やほこりなど靴の汚れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)厚み(mm)
EA997RX-101EVA600×90020.5
EA997RX-102EVA900×1,20020.5
EA997RX-103EVA900×1,50020.5
EA997RX-104EVA900×1,80020.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600×900×20.5

1個

11,447( 12,592円 )

1日目

一部当日出荷可能

900×1200×20.5

1個

23,006( 25,307円 )

1日目

一部当日出荷可能

900×1500×20.5

1個

28,725( 31,598円 )

1日目

一部当日出荷可能

900×1800×20.5

1個

34,533( 37,986円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れに強くクッション性に優れているため、現場事務所などで泥やほこりなど靴の汚れを落とすのに効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

泥落しマット(細かい泥落し)

泥落しマット(細かい泥落し)

    [連結式]土砂落としマット

    [連結式]土砂落としマット

      泥落しマット(粗泥落し)

      泥落しマット(粗泥落し)

        エコ・レインマット

        エコ・レインマット

          泥落しマット(緑)

          泥落しマット(緑)

            玄関マット(緑)

            玄関マット(緑)

              土砂落としマット

              土砂落としマット

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 11,447円 150円 30,952円 9,280円 9,730円 4,980円 16,390円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 玄関マット - 玄関マット - 玄関マット 玄関マット 玄関マット
                形状 シートタイプ - シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                材質 EVA - ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) 表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン

                泥落しマット(細かい泥落し)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました