(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結ブラシマット(ふち付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結ブラシマット(ふち付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,300円 ~ 14,700円
税込価格
15,730円 ~ 16,170円

連結ブラシマット(ふち付)すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • サイズ:
    700×1000×24mm
  • 材質:
    ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
  • 仕様:
    ふち付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン

1個

14,700( 16,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー

1個

14,300( 15,730円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

連結ブラシマット(ふち付)
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結ブラシマット(ふち付)

連結ブラシマット(ふち付)

    連結ブラシマット

    連結ブラシマット

      すのこ[プラスチック製](ジョイント式)

      すのこ[プラスチック製](ジョイント式)

        ハイテックマット

        ハイテックマット

          連結スノコ

          連結スノコ

            ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

            ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

              ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

              ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

                スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

                スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

                  スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

                  スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

                    ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

                    ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

                      ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                      ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                        メーカー エスコ エスコ エスコ 山崎産業 アズワン ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 東京硝子器械 東京硝子器械 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                        通常価格 14,300円 200円 2,490円 193円 936円 1,080円 1,540円 47,350円 47,350円 1,080円 1,900円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   16日目   6日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 玄関マット - - - - - - - - - -
                        形状 シートタイプ - - - - - - - - - -
                        サイズ 700×1000×24mm - - - - - - - - - -
                        材質 ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール - - - - - - - - - -
                        仕様 ふち付 - - - - - - - - - -

                        連結ブラシマット(ふち付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました