(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x300mm ノンスリップマット(連結式)

300x300mm ノンスリップマット(連結式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【商品仕様】・材質…ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB・サイズ…300×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノンスリップマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • サイズ:
    300×300mm
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB
  • 厚み:
    15mm
  • 重量:
    約630g(1枚あたり)、1m2につき約7kg
  • メーカー型番:
    MR-153-373-5
  • メーカー:
    テラモト

型番

EA997RJ-5 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプノンスリップマット形状シートタイプ
サイズ300×300mm材質ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB
厚み15mm重量約630g(1枚あたり)、1m2につき約7kg
メーカー型番MR-153-373-5メーカーテラモト

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RJ-5

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB
・サイズ…300×300×15(T)mm
・表面の特殊加工により油や水がついてもノンスリップ効果を損ないません。
・製品重量の約40%に再生素材を使用した環境配慮商品。
・別売りのフチ(EA997RJ-7/-9)を取付けて、つまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。
・JAN:4518340613379

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x300mm ノンスリップマット(連結式)の型番EA997RJ-5のページです。
型番EA997RJ-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x300mm ノンスリップマット(連結式)

300x300mm ノンスリップマット(連結式)

    泥落しマット(粗泥落し)

    泥落しマット(粗泥落し)

      泥落しマット(細かい泥落し)

      泥落しマット(細かい泥落し)

        [EA997RV-1用]スロープ

        [EA997RV-1用]スロープ

          土砂落としマット

          土砂落としマット

            [連結式]土砂落としマット

            [連結式]土砂落としマット

              0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

              0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

                ワイヤーマット

                ワイヤーマット

                  ニューコンビマット

                  ニューコンビマット

                    エコ・レインマット

                    エコ・レインマット

                      0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)

                      0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ジポン 八ツ矢工業 エスコ エスコ
                        通常価格 2,100円 30,952円 11,447円 540円 16,390円 150円 25,050円 1,803円 4,242円 9,280円 25,050円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ノンスリップマット 玄関マット 玄関マット - 玄関マット - 通路用マット 玄関マット 玄関マット - 通路用マット
                        形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ
                        サイズ 300×300mm - - 70×250×15mm 600×900mm - 915mm×20m - - - 915mm×20m
                        材質 ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% EVA 特殊塩化ビニール ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン - ポリ塩化ビニール(再生樹脂) - - 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
                        厚み 15mm - - - - - 約1.2mm - - - 約1.5mm

                        300x300mm ノンスリップマット(連結式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト