(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玄関マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997RH-121
玄関マット 450X 750MM ゲンカンマット(ミドリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

・高周波によるふち(20mm巾)付・防炎仕様・防菌・防カビ・防藻剤入り・汚れが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 厚み:
    約10mm
  • 詳細1:
    防炎仕様
  • 重量:
    1m2につき約3kg
  • 詳細2:
    防菌・防カビ・防藻剤入り

型番

EA997RH-121 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA997RH-121 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RH-121

450×750mm

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・高周波によるふち(20mm巾)付
・防炎仕様
・防菌・防カビ・防藻剤入り
・汚れが下まで抜けないタイプ
・細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関マットの型番EA997RH-121のページです。
型番EA997RH-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玄関マット

玄関マット

    泥落しマット

    泥落しマット

      [連結式]土砂落としマット

      [連結式]土砂落としマット

        泥落しマット(緑)

        泥落しマット(緑)

          泥落しマット(細かい泥落し)

          泥落しマット(細かい泥落し)

            玄関マット(緑)

            玄関マット(緑)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 6,500円 5,860円 150円 9,730円 11,447円 4,980円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 玄関マット エントランスマット - 玄関マット 玄関マット 玄関マット
              形状 シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ
              材質 塩化ビニール 塩化ビニール - EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) EVA 表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
              厚み 約10mm 9mm - 1.75mm - 8mm(パイル6mm・ベース2mm)
              詳細1 防炎仕様 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              EA997RH-122
              EA997RH-123
              EA997RH-126
              EA997RH-127
              EA997RH-128
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ カラー

              9,000円

              ( 9,900円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              600×900mm

              21,290円

              ( 23,419円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              900×1500mm

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              450×750mm

              9,000円

              ( 9,900円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              600×900mm

              21,290円

              ( 23,419円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              900×1500mm

              屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました