(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めマット EA997RG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑り止めマット EA997RG

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,810円 ~ 2,700円
税込価格
1,991円 ~ 2,970円

【特長】・引出しの中、作業台等サイズに合わせて切って使用して下さい・静電加工は...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約300×1800mm

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

一部当日出荷可能

約450×1800mm

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しの中、作業台等サイズに合わせて切って使用して下さい
・静電加工はされておりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めマット EA997RG

滑り止めマット EA997RG

    東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

    東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

      700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)

      700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)

        粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

        粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

          吸油マット用ベース

          吸油マット用ベース

            ミクロマットM-900用 アンダーマット

            ミクロマットM-900用 アンダーマット

              リバマット

              リバマット

                粘着マットシート AST 透明

                粘着マットシート AST 透明

                  東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                  東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                    ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm

                    ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                        粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                        粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                          疲労軽減マット 600×900×13

                          疲労軽減マット 600×900×13

                            メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ トラスコ中山 エスコ ミドリ安全 ケニス テラモト 東京硝子器械 ガードナー 東京硝子器械 テラモト アズワン
                            通常価格 1,810円 22,317円 6,800円 25,724円 14,480円 15,876円 8,711円 17,898円 22,317円 35,093円 12,767円 22,000円 44,214円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   1日目   6日目   4日目   9日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ ノンスリップマット クリーンマット 吸油・吸水マット クリーンマット - クリーンマット - クリーンマット クリーンマット - クリーンマット エントランスマット 疲労軽減マット
                            形状 ロールタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ - - - シートタイプ シートタイプ
                            材質 塩ビ系ソフトシート - 基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・その他 - NBR、PVC、特殊配合 - - - - - - - -

                            滑り止めマット EA997RGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました