(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムマット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
11,100円 ~ 82,453円
税込価格
12,210円 ~ 90,698円

防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護できるため、建築現場などでご使用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    天然ゴム
  • 幅:
    1m
  • 耐熱温度:
    70~80℃
  • カラー:
    ブラック

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番幅(m)長さ(m)厚み(mm)
EA997RB-101122
EA997RB-111123
EA997RB-121125
EA997RB-131126
EA997RB-1411210
EA997RB-102152
EA997RB-112153
EA997RB-122155
EA997RB-1031102
EA997RB-1131103
  • 材質:天然ゴム
  • 防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
 
型番幅(m)長さ(m)厚み(mm)
EA997RB-1231105
EA997RB-14211010
EA997RB-1041202
EA997RB-1141203
  • 材質:天然ゴム
  • 防音効果に優れています。
  • スポーツシューズ等の様々な衝撃から床面を保護します。
  • 工場内の通路などに。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
厚み
長さ
重量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通路用マット
ロールタイプ
2mm
2m
約6.4kg
-

1個

11,100( 12,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
2mm
5m
約16kg
-

1個

25,698( 28,268円 )

1日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
2mm
10m
約32kg
-

1個

43,600( 47,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
2mm
20m
約64kg
-

1個

82,453( 90,698円 )

2日目

通路用マット
ロールタイプ
3mm
2m
約9kg
-

1個

12,899( 14,189円 )

2日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
3mm
5m
約22.5kg
-

1個

26,315( 28,947円 )

1日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
3mm
10m
約50kg
-

1個

51,720( 56,892円 )

2日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
3mm
20m
約90kg
-

1個

82,360( 90,596円 )

2日目

通路用マット
ロールタイプ
5mm
2m
約15kg
-

1個

17,609( 19,370円 )

2日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
5mm
5m
約37.5kg
-

1個

39,400( 43,340円 )

1日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
5mm
10m
約75kg
-

1個

78,787( 86,666円 )

6日目

通路用マット
ロールタイプ
6mm
2m
約18kg
-

1個

20,672( 22,739円 )

1日目

一部当日出荷可能

通路用マット
ロールタイプ
10mm
2m
約31kg
-

1個

32,160( 35,376円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護できるため、建築現場などでご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムマット

ゴムマット

    滑り止め用筋入ゴムマット

    滑り止め用筋入ゴムマット

      テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

      テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

        筋入ゴムマット[NR/筋入り]

        筋入ゴムマット[NR/筋入り]

          テラモト 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

          テラモト 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

            ゴムマット(筋入)

            ゴムマット(筋入)

              テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

              テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

                ゴムマット(再生ゴム)

                ゴムマット(再生ゴム)

                  クッションシート

                  クッションシート

                    NBラバーマット

                    NBラバーマット

                      テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m

                      テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m

                        メーカー エスコ テラモト テラモト エスコ テラモト エスコ テラモト エスコ エスコ ミヅシマ工業 テラモト
                        通常価格 11,100円 92,157円 107,120円 13,965円 51,838円 15,300円 64,272円 8,800円 9,270円 817円 169,804円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                        材質 天然ゴム - - 天然ゴム - 合成ゴム - 再生ゴム ポリ塩化ビニール - -
                        1m - - 1m - - - - 1m - -
                        耐熱温度 70~80℃ - - - - - - - - - -
                        カラー ブラック - - グリーン(表裏とも) - - - - グリーン - -

                        ゴムマットのレビュー

                        評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                        安全対策として使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                        台車の天板部に必要なサイズにハサミなどでカットし、台車にのせて滑り止めとして使用しています。今までは何もしていなかったのですが、安全面から対策用としてこの商品を選びました。対策に満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        重量物を床に置く時のマットとして使用しています
                        評価 1.0満足度:1.02023/10/25
                        重量物を床に置く時、床面がウレタン塗装になっているのでそれを保護するためにこのマットを使用しています。実際に使ってみると清掃時に雑巾で表面を拭くと雑巾に黒い色が付いてしまう点やベタつく点が気になります。以前、他社製で材質が天然ゴムの商品を使っていましたがそのような事はなかったです。

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
                        ご指摘頂きました件ですが、
                        ・天然ゴムは材質上、色が落ちることがあり得ます
                        ・特に黒い天然ゴムには、ほぼ全てにカーボンブラックが使用されており商品自体を丈夫にする効果の反面、
                        色が移りやすくなることから工場などの屋外での使用が多いです。
                        ※カーボンブラックを使用しないゴムマットはすぐに破損しやすいため他社でも天然ゴムには
                        基本的にカーボンブラックが使用されております。
                        ・他社製品の天然ゴムは大丈夫だった点につきましては表面加工をしていたり、
                        同じ天然ゴムでもグリーンマットなどの場合水拭きをしても問題ない可能性がありますが、
                        他社の製造・材料によって、同じ天然ゴムでも状況が変わります。
                        今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        設備
                        評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                        設備レイアウト時の製品落下緩衝用として
                        使用しています。
                        期待して効果が出ています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました