(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

泥落しマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997R-26
泥落しマット マット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,860円
税込単価
6,446円

・用途…屋外、屋内用コイルマット。通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に...

詳細情報を確認する

型番

EA997R-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA997R-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
重量
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997R-26

600×900mm
1.4kg
ブラウン

1個

5,860( 6,446円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…屋外、屋内用コイルマット。通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に。
・キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泥落しマットの型番EA997R-26のページです。
型番EA997R-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

泥落しマット

泥落しマット

    0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

    0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

      エバック クロスハードマット(玄関マット)

      エバック クロスハードマット(玄関マット)

        エバック ハイローリングマット(玄関マット)

        エバック ハイローリングマット(玄関マット)

          エコ・レインマット

          エコ・レインマット

            テラモト ケミタングル ハード 灰

            テラモト ケミタングル ハード 灰

              足ふきマット(泥落とし)

              足ふきマット(泥落とし)

                花柄ヨクトールマット

                花柄ヨクトールマット

                  エバックサンステップマット(玄関マット)

                  エバックサンステップマット(玄関マット)

                    テラモト ヨクトールマット 玄関マット

                    テラモト ヨクトールマット 玄関マット

                      玄関マット(緑)

                      玄関マット(緑)

                        メーカー エスコ エスコ 山崎産業 山崎産業 エスコ テラモト エスコ テラモト 山崎産業 テラモト エスコ
                        通常価格 5,860円 20,720円 9,526円 10,222円 9,280円 171,600円 2,840円 4,618円 2,375円 3,365円 4,980円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ エントランスマット 玄関マット 玄関マット 玄関マット - - 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット
                        形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                        材質 塩化ビニール 塩化ビニール - - 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール - スチール・ナイロン - - - 表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
                        厚み 9mm 12mm - - - - - - - - 8mm(パイル6mm・ベース2mm)

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA997R-21
                        EA997R-22
                        EA997R-27
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 重量 カラー

                        5,860円

                        ( 6,446円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        600×900mm1.4kgライトグリーン

                        14,830円

                        ( 16,313円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        900×1500mm3.4kgライトグリーン

                        14,830円

                        ( 16,313円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        900×1500mm3.4kgブラウン

                        屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました