(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防炎性]つなぎ作業服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996AL-3
[防炎性]つなぎ作業服 (LL) ボウエンセイツギサギョウフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,820円
税込単価
27,302円

・優れた防炎、帯電防止素材使用・左胸に携帯用ポケットとミニポケット付

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    綿55%、アクリル45%
  • 詳細1:
    フロントファスナー
  • 商品詳細種別:
    [防炎性]つなぎ作業服
  • 詳細2:
    脇部分ゴム仕様
  • 詳細3:
    優れた防炎、帯電防止素材使用

型番

EA996AL-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996AL-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲
適応身長
胴囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AL-3

LL
122cm
172~177cm
98cm

1個

24,820( 27,302円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・優れた防炎、帯電防止素材使用
・左胸に携帯用ポケットとミニポケット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防炎性]つなぎ作業服の型番EA996AL-3のページです。
型番EA996AL-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[防炎性]つなぎ作業服

[防炎性]つなぎ作業服

    夏用つなぎ作業服(青)

    夏用つなぎ作業服(青)

      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

        TCスラックス 股下66cm

        TCスラックス 股下66cm

          夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

          夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

            メーカー エスコ エスコ エスコ コーコス信岡 エスコ
            通常価格 24,820円 10,370円 9,530円 2,903円 12,400円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ズボン ツナギ
            色(系統) -
            季節 通年 春夏 通年 通年 春夏
            袖形状 長袖 長袖 長袖 - 長袖
            帯電防止素材 あり なし なし あり なし

            [防炎性]つなぎ作業服のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA996AL-1
            EA996AL-2
            EA996AL-4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 胸囲 適応身長 胴囲

            24,820円

            ( 27,302円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            M114cm162~167cm90cm

            24,820円

            ( 27,302円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            L118cm167~172cm94cm

            24,820円

            ( 27,302円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            3L126cm177~182cm102cm

            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました