(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996AJ-2
夏用つなぎ作業服(シルバーグレー) (L) ナツヨウ ツギフク(シルバーグレー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

・吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用・放熱性、涼感に優れたツヅキ服です...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    綿70%、ポリエステル30%、(メッシュ素材:ポリエステル100%)
  • 詳細1:
    吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用
  • 商品詳細種別:
    夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)
  • 詳細2:
    袖口マジックテープ止

型番

EA996AJ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996AJ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲
適応身長
胴囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AJ-2

L
118cm
167~172cm
98cm

1個

12,400( 13,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用
・放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。
・肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)の型番EA996AJ-2のページです。
型番EA996AJ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

    AZ-861430 カバーオール

    AZ-861430 カバーオール

      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

        つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

        つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

          [防炎性]つなぎ作業服

          [防炎性]つなぎ作業服

            メーカー エスコ アイトス エスコ エスコ エスコ
            通常価格 12,400円 7,671円 9,530円 15,070円 24,820円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品分類 ツナギ - ツナギ ツナギ ツナギ
            色(系統) -
            季節 春夏 - 通年 通年 通年
            袖形状 長袖 - 長袖 長袖 長袖
            帯電防止素材 なし - なし なし あり

            夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA996AJ-1
            EA996AJ-3
            EA996AJ-4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 胸囲 適応身長 胴囲

            12,400円

            ( 13,640円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            M114cm162~167cm94cm

            12,400円

            ( 13,640円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            LL122cm172~177cm102cm

            12,400円

            ( 13,640円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            3L126cm177~182cm106cm

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました