(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996AG-2
つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用) (L) ツギサギョウフク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,070円
税込単価
16,577円

・アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 商品詳細種別:
    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

型番

EA996AG-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996AG-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲
適応身長
胴囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AG-2

L
118cm
167~172cm
98cm

1個

15,070( 16,577円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。
・袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)の型番EA996AG-2のページです。
型番EA996AG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

    夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

    夏用つなぎ作業服(シルバーグレー)

      夏用つなぎ作業服(青)

      夏用つなぎ作業服(青)

        つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

        つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 15,070円 12,400円 10,370円 9,530円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ
          色(系統)
          季節 通年 春夏 春夏 通年
          袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖
          帯電防止素材 なし なし なし なし

          つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA996AG-1
          EA996AG-3
          EA996AG-4
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 胸囲 適応身長 胴囲

          15,070円

          ( 16,577円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          M114cm162~167cm94cm

          15,070円

          ( 16,577円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          LL122cm172~177cm102cm

          15,070円

          ( 16,577円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          3L126cm177~182cm106cm

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました