(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

夏用つなぎ作業服(青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996AA-81
夏用つなぎ作業服(青) (M) ナツヨウ ツギフク(アオ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,370円
税込単価
11,407円

・胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。・両胸に...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    綿100%、(メッシュ部:ポリエステル100%)
  • 商品詳細種別:
    夏用つなぎ作業服

型番

EA996AA-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996AA-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲
胴囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AA-81

M
110cm
90cm

1個

10,370( 11,407円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。
・両胸にジッパー付ポケットが2つ、後にも2つポケット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

夏用つなぎ作業服(青)の型番EA996AA-81のページです。
型番EA996AA-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

夏用つなぎ作業服(青)

夏用つなぎ作業服(青)

    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

        つなぎ作業服(綿100%)

        つなぎ作業服(綿100%)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 10,370円 15,070円 9,530円 6,220円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ
          色(系統)
          季節 春夏 通年 通年 通年
          袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖
          帯電防止素材 なし なし なし なし

          夏用つなぎ作業服(青)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA996AA-82
          EA996AA-83
          EA996AA-84
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 胸囲 胴囲

          10,370円

          ( 11,407円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          115cm95cm

          10,370円

          ( 11,407円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          LL120cm100cm

          10,370円

          ( 11,407円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          3L125cm105cm

          春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました