(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,530円
税込単価
10,483円

【特長】・腰部に伸縮機能付き・両腕ポケットファスナー付材質:綿100%

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    綿100%
  • 詳細1:
    両腕ポケットファスナー付

型番

EA996AA-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲
商品詳細種別
適応身長
胴囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AA-61

M
112cm
-
162~167cm
90cm

1個

9,530( 10,483円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部に伸縮機能付き
・両腕ポケットファスナー付
材質:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)の型番EA996AA-61のページです。
型番EA996AA-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

      [防炎性]つなぎ作業服

      [防炎性]つなぎ作業服

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 9,530円 15,070円 24,820円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ
        色(系統)
        季節 通年 通年 通年
        袖形状 長袖 長袖 長袖
        帯電防止素材 なし なし あり

        つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました