(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ごみ袋(70・90L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ごみ袋(70・90L)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
412円 ~ 668円
税込価格
453円 ~ 735円

日本製の10枚入りごみ袋です。70Lと90L、それぞれ透明と半透明がございます...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
半透明
70
800×900×0.03mm
ごみ袋(70L)

1パック

10個入り

412( 453円 )

1日目

一部当日出荷可能

半透明
90
800×1000×0.04mm
ごみ袋(90L)

1パック

10個入り

668( 735円 )

1日目

一部当日出荷可能

透明
70
800×900×0.03mm
ごみ袋(70L)

1パック

10個入り

412( 453円 )

1日目

一部当日出荷可能

透明
90
900×1000×0.04mm
ごみ袋(90L)

1パック

10個入り

668( 735円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日本製の10枚入りごみ袋です。
70Lと90L、それぞれ透明と半透明がございます。
材質:LLDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ごみ袋(70・90L)

ごみ袋(70・90L)

    ごみ袋(特厚/45・70L)

    ごみ袋(特厚/45・70L)

      厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G

      厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G

        メーカー エスコ エスコ 日本サニパック
        通常価格 412円 550円 427円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ ゴミ袋 ゴミ袋 ゴミ袋
        材質(本体) 低密度ポリエチレン(LLDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE)
        入数 10枚 10枚 -
        詳細1 日本製 - -

        ごみ袋(70・90L)のレビュー

        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
        梱包材などのゴミ処理
        評価 5.0満足度:5.02022/12/30
        プチプチや緩衝剤など、大量にあって嵩張るものを捨てるときに90Lくらい容量があると一度にたくさん詰めて捨てられるので便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ゴミ袋
        評価 4.0満足度:4.02021/10/19
        薄手で破れやすい印象です。
        重いごみだとあまり多くは入れられないと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ゴミ袋
        評価 5.0満足度:5.02021/09/06
        現場で出る、発泡剤や、梱包で巻いていたストレッチフィルムなどのかさばるものを、大量に入れる大きいごみ袋として使用しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました