(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ごみ袋(特厚/45・70L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA995AD-211
ごみ袋(特厚/45・70L)【1~10個入り】 45L ゴミフクロ(ハントウメイ/10マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

メーカー比で特厚、丈夫で破れにくいワンランク上の業務用ごみ袋(70L)です。

詳細情報を確認する

型番

EA995AD-211 解除

Loading...

商品情報は型番EA995AD-212の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA995AD-211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995AD-211

半透明
45
650×800×0.05
ごみ袋(特厚/45L)

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メーカー比で特厚、丈夫で破れにくいワンランク上の業務用ごみ袋(70L)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ごみ袋(特厚/45・70L)の型番EA995AD-211のページです。
型番EA995AD-211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ごみ袋(特厚/45・70L)

ごみ袋(特厚/45・70L)

    45L ごみ袋(半透明/50枚)

    45L ごみ袋(半透明/50枚)

      ごみ袋(70・90L)

      ごみ袋(70・90L)

        ごみ袋(45~90L)

        ごみ袋(45~90L)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 550円 1,139円 412円 5,412円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品タイプ ゴミ袋 ゴミ袋 ゴミ袋 -
          材質(本体) 低密度ポリエチレン(LLDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE) -
          入数 10枚 50枚 10枚 -

          ごみ袋(特厚/45・70L)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA995AD-212
          EA995AD-216
          EA995AD-217
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          サイズ 商品詳細種別

          704円

          ( 774円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          半透明70800×900×0.05mmごみ袋(特厚/70L)

          550円

          ( 605円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          透明45650×800×0.05mmごみ袋(特厚/45L)

          704円

          ( 774円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          透明70800×900×0.05mmごみ袋(特厚/70L)

          ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました