(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
660円 ~ 880円
税込価格
726円 ~ 968円

【製品仕様】・[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)です。・マチ付角底タ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
商品詳細種別
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
半透明ごみ袋(マチ付/150L)
700×400×1200(H)

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
半透明ごみ袋(マチ付/300L)
1000×500×1200(H)

1個

880( 968円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)です。
・マチ付角底タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)

[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)

    45L ごみ袋(半透明/50枚)

    45L ごみ袋(半透明/50枚)

      ごみ袋(特厚/45・70L)

      ごみ袋(特厚/45・70L)

        ごみ袋(45~90L)

        ごみ袋(45~90L)

          折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

          折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 660円 1,139円 550円 5,412円 3,800円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ ゴミ袋 ゴミ袋 ゴミ袋 - その他
            材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE) - ポリエチレン(PE)
            半透明 半透明 - - 半透明
            厚み 0.025mm - - - -
            詳細1 マチ付角底タイプ - - - 折りたたみ式コンテナ用ポリ袋

            [半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました