(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

415x409x751mm ダストカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

415x409x751mm ダストカート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,900円
税込単価
20,790円

【商品仕様】・材質…フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET・キ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • サイズ:
    415×409×751(H)mm
  • 材質:
    フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
  • 商品詳細種別:
    ダストカート
  • キャスター径:
    75mm
  • JANコード:
    4518340613638
  • 規格:
    ミニ

型番

EA995AA-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995AA-51

1個

18,900( 20,790円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
・キャスター直径…75mm
・フレームとエコ袋は別売です。
・規格…ミニ
・サイズ(mm)…415×409×751(H)
・JAN:4518340613638

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

415x409x751mm ダストカートの型番EA995AA-51のページです。
型番EA995AA-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

415x409x751mm ダストカート

415x409x751mm ダストカート

    ダストカート(120・210L)

    ダストカート(120・210L)

      BMダストカー 小

      BMダストカー 小

        ダストカート(132・236L)

        ダストカート(132・236L)

          90L 丸型ダストボックス

          90L 丸型ダストボックス

            メーカー エスコ エスコ テラモト エスコ エスコ
            通常価格 18,900円 5,450円 15,771円 18,716円 9,690円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ カゴ車 - - - -
            本体材質 スチール製 - - - -
            本体/オプション 本体 - - - -
            サイズ 415×409×751(H)mm - - - -
            材質 フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET - - - -

            415x409x751mm ダストカートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました