(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

612x907x864mm/300L ダストカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

612x907x864mm/300L ダストカート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,830円
税込単価
30,613円

【商品仕様】・材質…フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 重量:
    10.0kg
  • サイズ:
    612×907×864(H)mm
  • カラー:
  • 材質:
    フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
  • キャスターサイズ:
    Φ76(静音設計)
  • 商品詳細種別:
    ダストカート(袋付)
  • 可能積載重量:
    99.8kg
  • 折畳み幅:
    114mm

型番

EA995AA-212 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995AA-212

1個

27,830( 30,613円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
・キャスターサイズ…直径76mm(静音設計)
・折畳み幅…114mm
・可能積載重量…99.8kg
・カラー…黒
・75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
・高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
・面ファスナーで取付けが簡単にできます。
・150L用×2個でも使用できます。
・サイズ…612×907×864(H)mm
・重量…10.0kg
・JAN:4518340966826

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

612x907x864mm/300L ダストカートの型番EA995AA-212のページです。
型番EA995AA-212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

612x907x864mm/300L ダストカート

612x907x864mm/300L ダストカート

    612x907x864mm/150L+150L ダストカート

    612x907x864mm/150L+150L ダストカート

      462x612x864mm/150L ダストカート

      462x612x864mm/150L ダストカート

        コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

        コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

          エコ分別ボックスセット

          エコ分別ボックスセット

            大型分別カート EBCシリーズ

            大型分別カート EBCシリーズ

              コンドル ローターボックスE 大(内容器付)

              コンドル ローターボックスE 大(内容器付)

                トラッシュステーション

                トラッシュステーション

                  ワイドストレージ(カギ穴付・排水溝付)

                  ワイドストレージ(カギ穴付・排水溝付)

                    (回収用カート) ダンボールカート OF-60

                    (回収用カート) ダンボールカート OF-60

                      積水 大型分別カート グレー

                      積水 大型分別カート グレー

                        中身の見えるゴミ箱袋止め付

                        中身の見えるゴミ箱袋止め付

                          メーカー エスコ エスコ エスコ 山崎産業 積水テクノ成型 アズワン 山崎産業 積水化学工業 テラモト 山崎産業 積水テクノ成型 ぶんぶく
                          通常価格 27,830円 32,800円 23,600円 35,245円 21,651円 170,565円 11,075円 210,588円 105,018円 59,961円 11,533円 8,574円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   7日目   4日目   5日目~   4日目  
                          商品タイプ ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱
                          用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ - - ゴミ箱 屋外用 ゴミ収集庫 - ゴミ箱 -
                          重量 10.0kg 10.0kg 7.7kg - - - - - - - - -
                          サイズ 612×907×864(H)mm 612×907×864(H)mm 612×462×864(H)mm - - - - - - - - -
                          カラー - - - - - - - - -

                          612x907x864mm/300L ダストカートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました