(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストボックス(45・70L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA995AA-162
ダストボックス(45・70L) 70L ダストボックス(グリーン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,760円
税込単価
7,436円

開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。ポリ袋止め付の便利なダストボックスです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

EA995AA-162 解除

Loading...

商品情報は型番EA995AA-157の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA995AA-162 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
用途
重量
カラー
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995AA-162

ゴミ箱
70
ゴミ箱
2.74kg
グリーン
477×400×643(H)

1個

6,760( 7,436円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。ポリ袋止め付の便利なダストボックスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダストボックス(45・70L)の型番EA995AA-162のページです。
型番EA995AA-162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストボックス(45・70L)

ダストボックス(45・70L)

    ダストボックス(キャスター付)

    ダストボックス(キャスター付)

      SPハンドル付きダストボックス

      SPハンドル付きダストボックス

        メーカー エスコ エスコ アスベル
        通常価格 5,072円 14,394円 3,257円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
        材質 ポリプロピレン ポリプロピレン -

        ダストボックス(45・70L)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA995AA-157
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 容量
        (L)
        用途 重量 カラー サイズ(mm)

        5,072円

        ( 5,579円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        ゴミ箱45ゴミ箱1.8kgグリーン315×423×618(H)

        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました