(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペダル開閉ダストボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA995AA-10C
ペダル開閉ダストボックス 3.0L ダストボックス(ペダルカイヘイガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,260円
税込単価
3,586円

ペダルでフタの開閉ができる、便利で衛生的な容器です。【特長】・ペダルでフタの開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 詳細1:
    中容器、取手付
  • 商品詳細種別:
    ペダル開閉ダストボックス
  • メーカー:
    テラモト

型番

EA995AA-10C 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA995AA-10C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
重量
サイズ
材質
内容器サイズ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995AA-10C

3
0.75kg
Φ170×255(H)mm
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
Φ170×190(H)
DS-238-503-0

1個

3,260( 3,586円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ペダルでフタの開閉ができる、便利で衛生的な容器です。
【特長】
・ペダルでフタの開閉が可能。
・再生ポリプロピレン90%使用の中容器付き。
・持ち運びに便利な取っ手付き。
【仕様】
・本体材質:ステンレス ヘアライン仕上げ
・中容器材質:ポリプロピレン(再生樹脂90%)

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダル開閉ダストボックスの型番EA995AA-10Cのページです。
型番EA995AA-10Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペダル開閉ダストボックス

ペダル開閉ダストボックス

    265x296mm 収集缶(ステンレス製)

    265x296mm 収集缶(ステンレス製)

      475x650mm [ステンレス製]ごみかご

      475x650mm [ステンレス製]ごみかご

        433x630mm [ステンレス製]ごみかご

        433x630mm [ステンレス製]ごみかご

          120L ダストボックス

          120L ダストボックス

            60L 透明ダストボックス[一般用]

            60L 透明ダストボックス[一般用]

              ダストボックス(蓋付/ブルー)

              ダストボックス(蓋付/ブルー)

                丸型ペダルボックス

                丸型ペダルボックス

                  屋内用ステンレス製屑入 DM-220

                  屋内用ステンレス製屑入 DM-220

                    サンクリーンボックス(2)Bー1

                    サンクリーンボックス(2)Bー1

                      35L 角型ダストボックス

                      35L 角型ダストボックス

                        ダストエース

                        ダストエース

                          [EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタ

                          [EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テラモト テラモト 三甲 エスコ 八ツ矢工業 エスコ
                            通常価格 3,260円 6,900円 30,080円 24,090円 8,300円 15,000円 6,800円 3,622円 18,749円 12,913円 3,930円 11,467円 1,580円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱
                            用途 ゴミ箱 - メッシュタイプ メッシュタイプ ペールタイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 ペールタイプ
                            詳細1 中容器、取手付 - - - - - 本体+ふた - - - - - -
                            商品詳細種別 ペダル開閉ダストボックス - - - - - - - - - - - [EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタ
                            メーカー テラモト - テラモト テラモト アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) - - - - - - - -

                            ペダル開閉ダストボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA995AA-10D
                            EA995AA-10E
                            EA995AA-10F
                            EA995AA-10L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            重量 サイズ 材質 内容器サイズ
                            (mm)
                            メーカー型番

                            4,703円

                            ( 5,173円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            51kgΦ205×290(H)mm本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレンΦ205×215(H)DS-238-505-0

                            6,787円

                            ( 7,466円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            121.6kgΦ250×395(H)mm本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレンΦ250×345(H)DS-238-512-0

                            9,225円

                            ( 10,148円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            202.3kgΦ305×450(H)mm本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレンΦ290×390(H)DS-238-520-0

                            10,132円

                            ( 11,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            303.2kgΦ305(ペダル含む:370)×665(H)mm本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)Φ290×605(H)DS-238-530-0

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました