(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
[R134a] 200g サービス缶(30本)
  • 数量スライド割引

[R134a] 200g サービス缶(30本) (レビュー)

通常価格(税別)
47,210円
税込価格
51,931円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・サービス缶バルブはEA108NBを使用して下さい。
・内容量…200g
・入数…30缶
・JAN:4518340820951

[R134a] 200g サービス缶(30本)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カーエアコンの冷媒追加に
    評価 5.0満足度:5.02022/10/11
    完全にエアコンガスが抜けた車両の補充用途に使っています。
    無いと話にならないので重宝しています。
    30本あるので一度買うとそこそこ持ちます。サービス缶バルブが別途必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[R134a] 200g サービス缶(30本)

[R134a] 200g サービス缶(30本)

    [R134a] 300g サービス缶

    [R134a] 300g サービス缶

      4.0L 冷凍機オイル(スニソ 3GS)

      4.0L 冷凍機オイル(スニソ 3GS)

        [HFO1234yf]200g サービス缶

        [HFO1234yf]200g サービス缶

          冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

          冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

            [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

            [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

              [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

              [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アサダ エスコ エスコ
                通常価格 47,210円 2,818円 7,160円 10,300円 42,391円 27,920円 28,160円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目  
                商品タイプ フロン回収装置部品 - フロン回収装置部品 フロン回収装置部品 空調工具用品 - -
                内容量 200g - - 200g - - -

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。