(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

爪付ジャッキ(長爪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA993LW-5
爪付ジャッキ(長爪) シリンダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
67,530円 66,030円
税込単価
74,283円 72,633円

【特長】・ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可...

詳細情報を確認する

型番

EA993LW-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA993LW-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
爪部揚力(kN(t))
頭部揚力(kN(t))
ストローク(mm)
重量
爪最低位置(h)
頭部最低位置(H)
爪最高位置(h1)
頭部最高位置(H1)
ベースサイズ(W×I)
爪サイズ(W1×l1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993LW-5

50(5)
100(10)
120
21.0kg
25mm
292mm
145mm
412mm
182×283mm
75×75mm

1個

67,530円

66,030

( 72,633円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です
・防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています
・爪ロングタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャッキ(長爪)の型番EA993LW-5のページです。
型番EA993LW-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

爪付ジャッキ(長爪)

爪付ジャッキ(長爪)

    爪付ジャッキ

    爪付ジャッキ

      爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

      爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

          爪付ジャッキ用ハンドル

          爪付ジャッキ用ハンドル

            爪付ジャーナルジャッキ

            爪付ジャーナルジャッキ

              [低床]爪付ジャッキ

              [低床]爪付ジャッキ

                爪付ジャッキ標準タイプ

                爪付ジャッキ標準タイプ

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

                    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 今野製作所 大阪ジャッキ製作所 エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                      通常価格 34,550円 34,550円 47,040円 42,860円 3,224円 113,205円 62,180円 31,986円 53,534円 44,545円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                      商品タイプ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ ハンドル 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ
                      詳細1 爪ロングタイプ - - - - - - - - -

                      爪付ジャッキ(長爪)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA993LW-1
                      EA993LW-2
                      EA993LW-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      爪部揚力
                      (kN(t))
                      頭部揚力
                      (kN(t))
                      ストローク
                      (mm)
                      重量 爪最低位置(h) 頭部最低位置(H) 爪最高位置(h1) 頭部最高位置(H1) ベースサイズ(W×I) 爪サイズ(W1×l1)

                      34,550円

                      ( 38,005円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      10(1)30(3)1057.3kg12mm205mm117mm310mm140×220mm65×75mm

                      47,040円

                      ( 51,744円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      20(2)50(5)11313.4kg19mm243mm132mm356mm160×259mm65×80mm

                      48,460円

                      ( 53,306円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      30(3)70(7)11015.3kg22mm239mm132mm349mm160×271mm65×80mm

                      爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました