(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トロリージャッキ(低床)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トロリージャッキ(低床)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
119,090円
税込単価
130,999円

【特長】足踏みペダル付、低床のジャッキです。全機種安全弁付きです。【用途】整備...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 最低高:
    98mm
  • 詳細1:
    安全弁付
  • 詳細2:
    足踏みペダル付
  • 商品詳細種別:
    トロリージャッキ(低床)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993LH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
ハンドル長さ
最大揚高
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993LH-3

30(3)
515
164mm
1050mm
613mm
361(W)×1367(D)×135(H)
80

1個

119,090( 130,999円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
足踏みペダル付、低床のジャッキです。
全機種安全弁付きです。
【用途】
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリージャッキ(低床)の型番EA993LH-3のページです。
型番EA993LH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロリージャッキ(低床)

トロリージャッキ(低床)

    トロリージャッキ(手動式)

    トロリージャッキ(手動式)

      5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

      5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

        3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

        3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

          22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

          22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

            454kg/330-580mm トレーラージャッキ

            454kg/330-580mm トレーラージャッキ

              工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)

              工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)

                油圧ジャッキ(二段式)

                油圧ジャッキ(二段式)

                  25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                  25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                    20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

                    20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

                      門型油圧プレス(手動式)

                      門型油圧プレス(手動式)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 93,240円 48,620円 148,750円 16,943円 145,750円 32,380円 25,920円 17,100円 67,640円 74,880円 130,770円
                        通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                        商品タイプ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 その他 -
                        最低高 98mm - 150mm 140mm 210mm - - - - - -
                        詳細1 安全弁付 - - - - - 溶接式マウントチューブ(50mm)付 - - - -
                        詳細2 足踏みペダル付 - - - - - - - - - -
                        商品詳細種別 トロリージャッキ(低床) - - - - - 工業用ジャッキ 油圧ジャッキ(二段式) ジャッキスタンド ジャッキスタンド -

                        トロリージャッキ(低床)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        車両の整備に使用
                        評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                        車両の前後を持ち上げる際、これが必要となります。
                        もちろん、ジャッキのみでは危ないので、馬を四方に架けておきます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA993LH-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        揚力
                        (kN(t))
                        ストローク
                        (mm)
                        ハンドル長さ 最大揚高 サイズ(mm) 重量(kg)

                        93,240円

                        ( 102,564円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        一部当日出荷可能

                        20(2)410190mm955mm508mm379(W)×961(D)×120(H)57

                        油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました