(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トロリージャッキ(手動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA993LG-2
トロリージャッキ(手動式) 2.0ton トロリージャッキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,620円
税込単価
53,482円

【特長】能力3・5tはT型ハンドルになります。全機種安全弁付きです。【用途】整...

詳細情報を確認する

型番

EA993LG-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA993LG-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
重量
最低高
サイズ
ハンドル長さ
最大揚高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993LG-2

20
360
33kg
113mm
350(W)×655(D)×174(H)mm
160mm
1033mm
473mm

1個

48,620( 53,482円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
能力3・5tはT型ハンドルになります。
全機種安全弁付きです。
【用途】
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリージャッキ(手動式)の型番EA993LG-2のページです。
型番EA993LG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロリージャッキ(手動式)

トロリージャッキ(手動式)

    2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

    2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

      油圧ジャッキ(二段式)

      油圧ジャッキ(二段式)

        22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

        22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

          20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

          20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

            10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

            10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

              25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

              25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

                3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

                  20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

                  20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 48,620円 56,560円 17,100円 145,750円 59,950円 51,390円 67,640円 16,943円 74,880円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ジャッキ - - - - - - - -

                    トロリージャッキ(手動式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA993LG-3
                    EA993LG-5
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    揚力
                    (kN)
                    ストローク
                    (mm)
                    重量 最低高 サイズ ハンドル長さ 最大揚高

                    78,210円

                    ( 86,031円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    3048065kg126mm325(W)×1310(D)×190(H)mm132mm1048mm606mm

                    113,680円

                    ( 125,048円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    5041085kg150mm365(W)×1415(D)×200(H)mm120mm1045mm560mm

                    ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました