(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,890円 30,005円
税込単価
35,079円 33,006円

【商品仕様】・能力…22t・ストローク…355/508mm・サイズ…250(W...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 入数:
    1台
  • ストローク:
    355~508mm
  • 商品詳細種別:
    ジャッキスタンド
  • サイズ(mm):
    250(W)×250(D)×355(H)
  • サドルサイズ:
    95(W)×60(D)mm
  • 取手サイズ:
    45(W)×115(H)mm
  • 能力(t):
    22
  • 重量(kg):
    15

型番

EA993DS-5 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

22 ton/355-508mm ジャッキスタンド 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993DS-5

1個

31,890円

30,005

( 33,006円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…22t
・ストローク…355/508mm
・サイズ…250(W)×250(D)×355(H)mm
・サドルサイズ…95(W)×60(D)mm
・取手サイズ…45(W)×115(H)mm
・重量…15kg
・材質…スチール
・3段階調節(355mm、433mm、508mm)
・取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。
・9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
・入数…1台
・JAN:4548745757668

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

22 ton/355-508mm ジャッキスタンドの型番EA993DS-5のページです。
型番EA993DS-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

    AXLEスタンド

    AXLEスタンド

      20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

      20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

        25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

        25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

          油圧ジャッキ(二段式)

          油圧ジャッキ(二段式)

            トロリージャッキ(手動式)

            トロリージャッキ(手動式)

              油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)

              油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)

                2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

                2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

                  ホイールジャッキラック

                  ホイールジャッキラック

                    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 31,890円 15,400円 74,880円 67,640円 17,100円 48,620円 4,920円 56,560円 25,940円 17,200円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ その他 その他 その他 その他 ジャッキ - ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ
                      その他 オプション オプション オプション オプション - - - - オプション -
                      材質 スチール - - - - - - アルミ スチール -
                      入数 1台 1台 1台 1台 - - - - - -
                      ストローク 355~508mm - - - - - - - - -

                      22 ton/355-508mm ジャッキスタンドのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました