(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
132,120円
税込単価
145,332円

【商品仕様】・適用タイヤ幅…330mmまで・適用ホイールサイズ…13/16イン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    7.14(0.714)
  • 入数:
    2台
  • 商品詳細種別:
    ホイールジャッキ
  • キャスター径:
    内側:100mm、外側:125mm
  • 適用車高:
    145mm以上
  • ローラー材質:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 適用タイヤ幅:
    330mmまで
  • 適用タイヤ径:
    914mmまで
  • 重量(kg):
    21.3(1台あたり)
  • 注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993DH-7W 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組) 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993DH-7W

1パック

2個入り

132,120( 145,332円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用タイヤ幅…330mmまで
・適用ホイールサイズ…13/16インチまで
(タイヤ直径914mmまで)
・能力…714kg(1台あたり)
・キャスター径…内側:100mm、外側:125mm
・重量…18.8kg(1台あたり)
・ローラー材質…スチール(亜鉛メッキ)
・4台使用で1人でも車両の移動が可能!ペダルを踏むだけの簡単ジャッキアップ!
・入数…2台
・EA993DH-20で収納可能です
・JAN:4548745098563

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)の型番EA993DH-7Wのページです。
型番EA993DH-7Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

    ホイールジャッキラック

    ホイールジャッキラック

      三段式油圧ジャッキ

      三段式油圧ジャッキ

        ジャッキスタンド

        ジャッキスタンド

          (EA993DH-7W用) 替キャスター

          (EA993DH-7W用) 替キャスター

            バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャル

            バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャル

              フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

              フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                バーコ バーコ カードリー

                バーコ バーコ カードリー

                  パンタグラフジャッキ_ハンドル

                  パンタグラフジャッキ_ハンドル

                    レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付) 低床型

                    レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付) 低床型

                      25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                      25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                        車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

                        車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

                          車輌用アルミジャッキ

                          車輌用アルミジャッキ

                            メーカー エスコ エスコ マサダ製作所 バーコ エスコ バーコ マサダ製作所 バーコ KTC(京都機械工具) 今野製作所 エスコ バーコ マサダ製作所
                            通常価格 132,120円 25,940円 51,871円 7,947円 6,400円 11,928円 50,711円 35,171円 1,059円 38,114円 67,640円 46,403円 47,184円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   11日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ その他 その他 ジャッキ その他 その他 ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 7.14(0.714) - 30(3) - - - 100(10) - - - - - -
                            入数 2台 - - - - - - - - - 1台 - -
                            商品詳細種別 ホイールジャッキ ホイールジャッキラック - - - - - - - - ジャッキスタンド - -
                            キャスター径 内側:100mm、外側:125mm - - - - - - - - - - - -

                            714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました