(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AXLEスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA993DA-3
AXLEスタンド Axle スタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

【仕様】・強固な構造で高い安全性と耐久性があります。・ピン式/スピン式

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 入数:
    1台
  • 商品詳細種別:
    スタンド

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993DA-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA993DA-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク
仕様
プレート幅
サイズ(mm)
能力(t)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993DA-3

320~530mm
ピン式
75mm
320(W)×285(D)×320(H)
30(3)
3.8

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
・ピン式/スピン式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXLEスタンドの型番EA993DA-3のページです。
型番EA993DA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AXLEスタンド

AXLEスタンド

    25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

    25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

      22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

      22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

        トロリージャッキ(手動式)

        トロリージャッキ(手動式)

          20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

          20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

            ホイールジャッキラック

            ホイールジャッキラック

              3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

              3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

                油圧ジャッキ(二段式)

                油圧ジャッキ(二段式)

                  10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                  10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                    22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

                    22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 15,400円 67,640円 31,890円 48,620円 74,880円 25,940円 16,943円 17,100円 51,390円 145,750円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                      その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - - - -
                      入数 1台 1台 1台 - 1台 - - - - -
                      商品詳細種別 スタンド ジャッキスタンド ジャッキスタンド - ジャッキスタンド ホイールジャッキラック - 油圧ジャッキ(二段式) - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA993DA-16B
                      EA993DA-16C
                      EA993DA-5
                      EA993DC-12B
                      EA993DC-8A
                      EA993DC-8B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ストローク 仕様 プレート幅 サイズ(mm) 能力(t) 重量(kg)

                      88,010円

                      ( 96,811円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      440~725mmピン式130mm400(W)×400(D)×440(H)160(16)21

                      116,660円

                      ( 128,326円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      675~1125mmピン式130mm450(W)×450(D)×675(H)160(16)25

                      21,200円

                      ( 23,320円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      380~580mmピン式70mm370(W)×370(D)×380(H)50(5)6.4

                      67,660円

                      ( 74,426円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      450~725mmスピンドル式125mm350(W)×350(D)×450(H)120(12)14

                      69,990円

                      ( 76,989円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      360~605mmスピンドル式130mm400(W)×400(D)×360(H)80(8)13

                      227,250円

                      ( 249,975円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      950~1450mmスピンドル式140mm650(W)×650(D)×950(H)80(8)35

                      油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました