(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,750円
税込単価
160,325円

【商品仕様】・能力…22t・最大揚高…525mm・最低高…210mm・重量…4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    220(22)
  • ストローク(mm):
    315
  • 付属品:
    プラグ
  • 幅:
    190mm
  • 使用エアー圧力:
    0.71~1.02MPa
  • ハンドル長さ:
    1090mm
  • 最低高:
    210mm
  • 最大揚高:
    525mm
  • サイズ(mm):
    580(L)×315(D)×1230(H)
  • 重量(kg):
    45.6

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993CF-22 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) 取扱説明書22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) 取扱説明書222 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) 取扱説明書322 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) 取扱説明書4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993CF-22

1個

145,750( 160,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…22t
・最大揚高…525mm
・最低高…210mm
・重量…45.6kg
・使用エアー圧力…0.71/1.02MPa
・幅…190mm
・サイズ…580(L)×315(D)×1230(H)mm
・付属品…プラグ
・ハンドル長…1090mm
・JAN:4548745450132

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)の型番EA993CF-22のページです。
型番EA993CF-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

    3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

    3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

      トロリージャッキ(手動式)

      トロリージャッキ(手動式)

        5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

        5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

          454kg/330-580mm トレーラージャッキ

          454kg/330-580mm トレーラージャッキ

            トロリージャッキ(低床)

            トロリージャッキ(低床)

              工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)

              工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)

                油圧ジャッキ(二段式)

                油圧ジャッキ(二段式)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 145,750円 16,943円 48,620円 148,750円 32,380円 93,240円 25,920円 17,100円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                  揚力(kN(t)) 220(22) 30(3) - 50(5) - - - -
                  ストローク(mm) 315 290 - 410 250 - - -
                  付属品 プラグ - - - - - - -
                  190mm 160mm - 170mm - - - -

                  22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました