(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
59,950円
税込単価
65,945円

【商品仕様】・能力…20t・最低高…244mm・最大揚高…476mm・重量…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    200(20)
  • ストローク(mm):
    232
  • 付属品:
    エキステンション、プラグ
  • 使用エアー圧力:
    0.71~1.02MPa
  • 最低高:
    244mm
  • 最大揚高:
    476mm
  • 重量(kg):
    15.8

型番

EA993CE-20 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。

使用方法・使用事例

使用方法

20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール) 取扱説明書20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール) 取扱説明書2

注意・禁止事項

【注意】

  • ジャッキアップしたままで車の下に潜らないで下さい。
  • ジャッキは地面が平らで固い所で使用して下さい。
  • 耐荷重以下で使用して下さい。過負荷はジャッキを傷め危険です。
  • ジャッキアップ後は、安全の為、必ずジャッキスタンドを使用し対象物を保持して下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993CE-20

1個

59,950( 65,945円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…20t
・最低高…244mm
・最大揚高…476mm
・重量…15.8kg
・使用エアー圧力…0.71~1.02MPa
・付属品…エキステンション、プラグ
・JAN:4548745450125

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)の型番EA993CE-20のページです。
型番EA993CE-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

    22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

    22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)

      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

        低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

        低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

          油圧ジャッキ(二段式)

          油圧ジャッキ(二段式)

            トロリージャッキ(手動式)

            トロリージャッキ(手動式)

              油圧ジャッキ(2~10t)

              油圧ジャッキ(2~10t)

                低床トロリージャッキ(エアー式)

                低床トロリージャッキ(エアー式)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 59,950円 145,750円 51,390円 17,200円 17,100円 48,620円 9,120円 141,620円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - - ジャッキ
                  揚力(kN(t)) 200(20) 220(22) 100(10) - - - - -
                  ストローク(mm) 232 315 100 - - - - -
                  付属品 エキステンション、プラグ プラグ 40mmアダプター - - - - -
                  使用エアー圧力 0.71~1.02MPa 0.71~1.02MPa - - - - - 0.8~1.0MPa

                  20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました