(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
165,000円
税込単価
181,500円

【商品仕様】〈手動ポンプ〉・最高使用圧力…低圧:2.5MPa、高圧:70MPa...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油圧プレス
  • 能力(kN(t)):
    10
  • ストローク(mm):
    152
  • プレス部径(mm):
    33
  • 重量:
    47kg
  • 最高使用圧力:
    低圧:2.5MPa、高圧:70MPa
  • フレームサイズ:
    410×240×655(H)mm
  • 吐出量(ml/ストローク):
    低圧:14.1、高圧:2.26
  • 型番:
    MTP-10HP
  • メーカー:
    マサダ製作所
  • JANコード:
    4548745450040
  • 仕様1:
    サイズ(mm):A:150mm、B:72mm、C:300mm、D:164mm、E:146mm、F:800mm、G×H:400×240mm、I:176~322mm、J:50mm

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

EA993BY-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993BY-10

1個

165,000( 181,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】〈手動ポンプ〉
・最高使用圧力…低圧:2.5MPa、高圧:70MPa
・吐出量(ml/ストローク)…低圧:14.1、高圧:2.26
・重量…9.9kg
・用途…製造業、鉄工所、建設、土木、自動車整備業等に
〈卓上プレス〉
・能力…10t
・ラムストローク…152mm
・プレス部径…33mm
・フレームサイズ…410×240×655(H)mm
・重量…47kg
・JAN:4548745450040

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 

EA993BY-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10 ton 門型油圧プレス(卓上型)の型番EA993BY-10のページです。
型番EA993BY-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

    300x600x858mm アーバープレス用スタンド

    300x600x858mm アーバープレス用スタンド

      固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

      固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

        カッティングヘッド(EA845RA用)

        カッティングヘッド(EA845RA用)

          スライド式Fクランプ 150mm

          スライド式Fクランプ 150mm

            固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

            固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

              1/8"- 3 "   パイプバイス

              1/8"- 3 " パイプバイス

                深型Cクランプ 75mm×145mm

                深型Cクランプ 75mm×145mm

                  深型Cクランプ 25mm×95mm

                  深型Cクランプ 25mm×95mm

                    Cクランプ 深アゴタイプ C-25D・C-50D・C-75D

                    Cクランプ 深アゴタイプ C-25D・C-50D・C-75D

                      ガラス用ハンドプロテクター

                      ガラス用ハンドプロテクター

                        クランプ TG-T型

                        クランプ TG-T型

                          850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

                          850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ TAKAGI エスコ エスコ TAKAGI TAKAGI SK-11 エスコ ベッセイ エスコ
                            通常価格 165,000円 115,290円 34,000円 13,900円 974円 52,030円 28,500円 1,009円 597円 530円 720円 13,611円 109,110円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 油圧プレス - - - - - - - - - - - -
                            能力(kN(t)) 10 - - - - - - - - - - - -
                            ストローク(mm) 152 - - - - - - - - - - - -
                            プレス部径(mm) 33 - - - - - - - - - - - -
                            重量 47kg - - - - - - - - - - - -

                            10 ton 門型油圧プレス(卓上型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました