(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA993BK-20
低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t) ユアツジャッキ(テイユカガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,840円
税込単価
43,824円

「-10」「-15」「-20」は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 商品詳細種別:
    油圧ジャッキ(低床型)

型番

EA993BK-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA993BK-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
最低高
最大揚高
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993BK-20

200(20)
125
180mm
305mm
10.2

1個

39,840( 43,824円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

「-10」「-15」「-20」は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)の型番EA993BK-20のページです。
型番EA993BK-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

    10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

    10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

      油圧ジャッキ(ロック式)

      油圧ジャッキ(ロック式)

        油圧ジャッキ(二段式)

        油圧ジャッキ(二段式)

          油圧ジャッキ(2~10t)

          油圧ジャッキ(2~10t)

            10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

            10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

              ポート穴付油圧ジャッキ

              ポート穴付油圧ジャッキ

                油圧ジャッキ(超小型)

                油圧ジャッキ(超小型)

                  油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                  油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マサダ製作所 エスコ エスコ
                    通常価格 17,200円 51,390円 60,880円 17,100円 9,120円 66,650円 47,439円 23,910円 4,850円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                    商品詳細種別 油圧ジャッキ(低床型) - 油圧ジャッキ(ロック式) 油圧ジャッキ(二段式) - - - 油圧ジャッキ(超小型) 油圧ジャッキ

                    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA993BK-10
                    EA993BK-15
                    EA993BK-30
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    揚力
                    (kN(t))
                    ストローク
                    (mm)
                    最低高 最大揚高 重量(kg)

                    17,200円

                    ( 18,920円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    100(10)170170mm340mm6.4

                    30,680円

                    ( 33,748円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    150(15)160170mm330mm8.1

                    81,900円

                    ( 90,090円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    300(30)80180mm260mm13.5

                    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました