(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ジャッキ(2~10t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA993BJ-3
油圧ジャッキ(2~10t) ユアツジャッキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,100円
税込単価
12,210円

「-2S」「-2~-10」は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

詳細情報を確認する

型番

EA993BJ-3 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

油圧ジャッキ(2~10t) 取扱説明書油圧ジャッキ(2~10t) 取扱説明書2
 
商品情報を表示

EA993BJ-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
最低高
最大揚高
商品詳細種別
能力(t)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993BJ-3

ジャッキ
30(3)
175
190mm
365mm
油圧ジャッキ
-
2.6

1個

11,100( 12,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

「-2S」「-2~-10」は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ジャッキ(2~10t)の型番EA993BJ-3のページです。
型番EA993BJ-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ジャッキ(2~10t)

油圧ジャッキ(2~10t)

    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

      油圧ジャッキ(二段式)

      油圧ジャッキ(二段式)

        10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

        10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

          油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

          油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

            20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

            20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 9,120円 17,200円 17,100円 51,390円 4,850円 74,880円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

              油圧ジャッキ(2~10t)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA993BJ-10
              EA993BJ-2
              EA993BJ-2S
              EA993BJ-5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 揚力
              (kN(t))
              ストローク
              (mm)
              最低高 最大揚高 商品詳細種別 能力(t) 重量(kg)

              17,850円

              ( 19,635円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ジャッキ100(10)230240mm470mm油圧ジャッキ-8

              9,120円

              ( 10,032円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ジャッキ20(2)165180mm345mm油圧ジャッキ-2.3

              9,120円

              ( 10,032円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ジャッキ20(2)135150mm285mm油圧ジャッキ-2.1

              14,570円

              ( 16,027円 )
              1個 あり

              3日目

              一部当日出荷可能

              ジャッキ50(5)190200mm390mm油圧ジャッキ-4.5

              油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました