(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,920円 ~ 5,529円
税込価格
5,412円 ~ 6,082円

【特長】・保管、携帯に便利なケース付きです。・受金サイズ:BA-2/Φ20mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ハンドル:
    長さ:340mm(2本連結時)、径:約21.5mm
  • 商品詳細種別:
    油圧ジャッキ(ケース付)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番受金サイズ(mm)能力(t)揚高(mm)重量(kg)
EA993BA-2φ202181~3452.5
EA993BA-4φ274195~3853.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
最低高
最大揚高
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20(2)
164
181mm
345mm
94(W)×94(D)×181(H)
2.5

1個

4,920( 5,412円 )

1日目

一部当日出荷可能

40(4)
190
195mm
385mm
108(W)×100(D)×195(H)
3

1個

5,529( 6,082円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管、携帯に便利なケース付きです。
・受金サイズ:BA-2/Φ20mm,BA-4/Φ27mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)

油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)

    油圧ジャッキ(2~10t)

    油圧ジャッキ(2~10t)

      油圧ジャッキ(二段式)

      油圧ジャッキ(二段式)

        油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

        油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

          3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

          3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

            5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

            5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,920円 9,120円 17,100円 4,850円 16,943円 148,750円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              商品タイプ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
              ハンドル 長さ:340mm(2本連結時)、径:約21.5mm - - - - -
              商品詳細種別 油圧ジャッキ(ケース付) - 油圧ジャッキ(二段式) 油圧ジャッキ - -

              油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              構造物の開口部形状保持に
              評価 5.0満足度:5.02018/03/07
              非常にコンパクトで場所を取りません。
              造り(特に塗装)は少々雑で安っぽさが否めませんが、十分使用には耐えています。
              ケースが付属しているのも○

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト