(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,100円 28,075円
税込単価
36,410円 30,883円

【商品仕様】・容量…55L・排出口内径…39mm・サイズ…990×610×21...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 重量:
    約8.4kg
  • サイズ:
    990×610×215(H)mm
  • 材質:
    本体:プラスチック
  • 容量:
    55L
  • 詳細タイプ:
    ドレンパン(トラック用)
  • 排出口内径(mm):
    39

型番

EA992DB-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992DB-55

1個

33,100円

28,075

( 30,883円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…55L
・排出口内径…39mm
・サイズ…990×610×215(H)mm
・固定キャスター(直径100mm)2輪付
・本体…プラスチック
・重量…約8.4kg
・取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です。
・JAN:4548745136883

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)の型番EA992DB-55のページです。
型番EA992DB-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

    20L薄型ドレンパン

    20L薄型ドレンパン

      シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

      シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

        バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

        バランスディッシュ 1000枚入 BDシリーズ

          メーカー エスコ エスコ アズワン アズワン
          通常価格 33,100円 10,400円 180円 6,365円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール - -
          重量 約8.4kg - - -
          サイズ 990×610×215(H)mm 850×600×125(H)mm - -
          材質 本体:プラスチック - - -
          容量 55L 20L - -

          990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました