(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バスケット(フタ付ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA992CV-62
バスケット(フタ付ステンレス製) センジョウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,200円
税込単価
22,220円

電解研磨仕上げを施し、ステンレス製で閉じたフタを固定できるキャップクリップ付の...

詳細情報を確認する

型番

EA992CV-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA992CV-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992CV-62

150×150×100(H)

1個

20,200( 22,220円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電解研磨仕上げを施し、ステンレス製で閉じたフタを固定できるキャップクリップ付のバスケット容器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスケット(フタ付ステンレス製)の型番EA992CV-62のページです。
型番EA992CV-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バスケット(フタ付ステンレス製)

バスケット(フタ付ステンレス製)

    バスケット(パンチング・ステンレス)

    バスケット(パンチング・ステンレス)

      部品洗浄ざる[ステンレス製]

      部品洗浄ざる[ステンレス製]

        研究用精製水 20L

        研究用精製水 20L

          部品洗浄かご(ステンレス製)

          部品洗浄かご(ステンレス製)

            蝶番付バスケット 小・大・特大

            蝶番付バスケット 小・大・特大

              蝶番付バスケット 中 150×150×100H

              蝶番付バスケット 中 150×150×100H

                メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 16,500円 13,200円 8,810円 4,351円 6,489円 11,278円 12,636円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目  
                商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット - その他 カゴ・バスケット カゴ・バスケット -
                材質 ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス -
                線径 0.8mm - - - 0.95mm - -
                詳細1 フタ付 - - - - - -
                詳細2 電解研磨仕上げ 電解研磨仕上げ - - - - -

                バスケット(フタ付ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q EA992CV-61のメッシュサイズ、網の開き目の長さを教えてください。
                A
                メッシュサイズ:4、目開き:5.5mm となります。

                この商品のバリエーション

                型番
                EA992CV-61
                EA992CV-63
                EA992CV-64
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)

                16,500円

                ( 18,150円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                100×100×100(H)

                28,700円

                ( 31,570円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                200×200×200(H)

                40,200円

                ( 44,220円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                300×300×200(H)

                洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました