(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バスケット(パンチング・ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バスケット(パンチング・ステンレス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,200円 ~ 29,386円
税込価格
14,520円 ~ 32,325円

天井面のプレフィルターは容易に交換が可能な部品洗浄用品です。樹脂製ボディーで軽...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 電解研磨仕上げ

規格表

【取手無し】
型番サイズ(mm)パンチング穴径(mm)
EA992CV-51200×100×60(H)φ6
EA992CV-52250×120×80(H)φ6
【取手有り】
型番サイズ(mm)パンチング穴径(mm)
EA992CV-53300×150×100(H)φ6
EA992CV-54350×180×100(H)φ6
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200×100×60(H)
取手無し

1個

13,200( 14,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

250×120×80(H)
取手無し

1個

15,087( 16,596円 )

1日目

一部当日出荷可能

300×150×100(H)
取手有り

1個

23,332( 25,665円 )

1日目

一部当日出荷可能

350×180×100(H)
取手有り

1個

29,386( 32,325円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

天井面のプレフィルターは容易に交換が可能な部品洗浄用品です。
樹脂製ボディーで軽量化を再現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バスケット(パンチング・ステンレス)

バスケット(パンチング・ステンレス)

    部品洗浄かご(ステンレス製)

    部品洗浄かご(ステンレス製)

      バスケット(フタ付ステンレス製)

      バスケット(フタ付ステンレス製)

        蝶番付バスケット 中 150×150×100H

        蝶番付バスケット 中 150×150×100H

          部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

          部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

            パンチングバット

            パンチングバット

              メーカー エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ アズワン
              通常価格 13,200円 6,489円 16,500円 12,636円 4,349円 11,489円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット カゴ・バスケット
              材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス
              パンチング穴径 6mm - - - - -
              詳細2 電解研磨仕上げ - 電解研磨仕上げ - - -
              材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) -

              バスケット(パンチング・ステンレス)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました