(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

部品洗浄かご(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

部品洗浄かご(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,070円
税込単価
7,777円

【特長】・角型・ステンレス製の洗浄カゴです・大きめサイズでパーツのまとめ洗浄な...

詳細情報を確認する

型番

EA992CV-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992CV-42

340×260×160(H)

1個

7,070( 7,777円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型・ステンレス製の洗浄カゴです
・大きめサイズでパーツのまとめ洗浄などに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品洗浄かご(ステンレス製)の型番EA992CV-42のページです。
型番EA992CV-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

部品洗浄かご(ステンレス製)

部品洗浄かご(ステンレス製)

    かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

    かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

      手提げバスケット P-3

      手提げバスケット P-3

        バスケット(パンチング・ステンレス)

        バスケット(パンチング・ステンレス)

          ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

          ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

            洗浄ざる(ステンレス製)

            洗浄ざる(ステンレス製)

              洗浄/消毒用カゴ SUS304製

              洗浄/消毒用カゴ SUS304製

                積み重ねアミバット

                積み重ねアミバット

                  メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 6,489円 7,300円 1,845円 13,200円 1,630円 1,260円 5,041円 13,587円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   6日目  
                  商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット アミバット
                  材質 ステンレス ステンレス ポリエチレン ステンレス スチール - ステンレス ステンレス
                  線径 0.95mm 2.5mm - - - 0.5mm - -
                  商品詳細種別 部品洗浄かご - - - - 洗浄ざる - -
                  材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(18-8) - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - -

                  部品洗浄かご(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA992CV-41
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)

                  6,489円

                  ( 7,138円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  300×200×160(H)

                  洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました